Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- ES210-31G2T04
- SP208-210/90
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 31 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43,7 mm |
| d - Диаметр вала | 49,213 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 67,2 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 61 mm |
| L - Длина корпуса | 320 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 260 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| натяжным устройством 2 | SPR21 |
| натяжным устройством 3 | SPR22 |
| натяжным устройством 4 | SPR24 |
| Вес | 3,96 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |