Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EST204NT04 - SNR

EST204NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A221 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца30,9 mm
d - Диаметр вала20 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса89 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов76 mm
H2 - Высота/ширина корпуса51 mm
L - Длина корпуса94 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника61 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза51 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,75 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m