• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EST209 - SNR

EST209

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса49 mm
A1 - Ширина посадочного паза16 mm
A235 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,7 mm
d - Диаметр вала45 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки62 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса117 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов102 mm
H2 - Высота/ширина корпуса83 mm
L - Длина корпуса144 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника87 mm
L2 - Толщина перемычки16 mm
L3 - Длина направляющего паза83 mm
N - Размер монтажного отверстия29 mm
N1 - Длина паза крепления19 mm
N2 - Высота паза крепления49 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,39 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m