Подшипники для узлов

EX202-10G2L4 - SNR

EX202-10G2L4

Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, система уплотнений L4

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,5 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки13,5 mm
C - Ширина наружного кольца16 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки4,4 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца47 mm
G - Размер установочного винта1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта5 mm
r - Радиус внутреннего кольца0.6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа3,175 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,27 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,063 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,937 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,037 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,018 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,383 Hz