Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
EX208-25G2T04 - SNR
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
42,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца
56,3 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки
18,3 mm
C - Ширина наружного кольца
21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки