Подшипники для узлов

EX214-43G2L3 - SNR

EX214-43G2L3

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки23,5 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9 mm
d - Диаметр вала68,263 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки96,8 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца125 mm
G - Размер установочного винта3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта8,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа4,763 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,62 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,104 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,896 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,404 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,702 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,41 Hz