Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 68,2 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 85,7 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 23,5 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 9 mm d - Диаметр вала 70 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 96,8 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 125 mm G - Размер установочного винта M10x1,25 m - Расстояние до установочного винта 8,5 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 34,1 mm f0 - Коэффициент 14.4 SW - Размер ключа 5 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 62 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 45 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 2,57 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,104 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,896 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,404 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,702 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz