Подшипники для узлов

EX215-48G2T20 - SNR

EX215-48G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца92,1 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки23,9 mm
C - Ширина наружного кольца30 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки9 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца130 mm
G - Размер установочного винта3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта8,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
f0 - Коэффициент14.7
SW - Размер ключа4,763 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,74 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,563 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,437 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,699 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,85 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,415 Hz