Подшипники для узлов

EX217-52G2L3 - SNR

EX217-52G2L3

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца53,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73,2 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки27 mm
C - Ширина наружного кольца35 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки11 mm
d - Диаметр вала82,55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки119 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца150 mm
G - Размер установочного винта7/16-20UNF
m - Расстояние до установочного винта10 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника23,4 mm
f0 - Коэффициент14.7
SW - Размер ключа5,556 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,65 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,571 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,429 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,752 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,876 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,416 Hz