Подшипники для узлов

EX218G2T20 - SNR

EX218G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца55 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца72,5 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки24 mm
C - Ширина наружного кольца37 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки12 mm
d - Диаметр вала90 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки120 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца160 mm
G - Размер установочного винтаM12x1,25
m - Расстояние до установочного винта9,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,5 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,9 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,111 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,889 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,446 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,723 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz