Подшипники для узлов

EX306-18G2 - SNR

EX306-18G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца36,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца50 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки17,5 mm
C - Ширина наружного кольца24 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,5 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки50 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца72 mm
G - Размер установочного винта5/16-24UNF
m - Расстояние до установочного винта6,7 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,5 mm
f0 - Коэффициент13
SW - Размер ключа3,969 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,71 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,054 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,946 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,99 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,995 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz