Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Оцинкованный корпусной подшипник, сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение AGR, смазан на весь срок службы
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 49,5 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 65,3 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 20,6 mm C - Ширина наружного кольца 28 mm d - Диаметр вала 40 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 63,5 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 90 mm G - Размер установочного винта M10x1,25 m - Расстояние до установочного винта 8 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 22,2 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 5 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 40,56 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 24 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 1,28 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,079 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,921 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,113 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,056 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,385 Hz