Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 42,9 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 58,7 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 20,6 mm C - Ширина наружного кольца 30 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 9 mm d - Диаметр вала 41,275 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 70 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 100 mm G - Размер установочного винта 3/8-24UNF m - Расстояние до установочного винта 8 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 19,8 mm f0 - Коэффициент 13 SW - Размер ключа 4,763 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 53 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 31,8 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 1,57 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,05 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,95 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,971 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,986 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,381 Hz