Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
| B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 22,2 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 34 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 10,6 mm |
| d - Диаметр вала | 55 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 83 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 120 mm |
| G - Размер установочного винта | M10x1,25 |
| m - Расстояние до установочного винта | 9 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 2 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 27,8 mm |
| f0 - Коэффициент | 13 |
| SW - Размер ключа | 5 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 71,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 44,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 2,3 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,057 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,943 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,004 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,002 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,382 Hz |