Подшипники для узлов

EX312G2 - SNR

EX312G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца61,9 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца79,4 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки23,9 mm
C - Ширина наружного кольца36 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки11,3 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки89 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца130 mm
G - Размер установочного винтаM10x1,25
m - Расстояние до установочного винта9 mm
r - Радиус внутреннего кольца2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,95 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность81,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность51,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,89 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,064 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,936 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,041 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,021 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,383 Hz