Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 65,1 mm B1 - Общая ширина внутреннего кольца 85,7 mm B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки 27 mm C - Ширина наружного кольца 38 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 12,1 mm d - Диаметр вала 65 mm d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки 97 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 140 mm G - Размер установочного винта M12x1,25 m - Расстояние до установочного винта 11,5 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 32,5 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 6 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 93,86 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 60,5 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 3,66 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 33 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,071 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,929 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,072 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,036 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz