Подшипники для узлов

EX317G2T04 - SNR

EX317G2T04

Сферический наружный диаметр, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца84,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца109,5 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки31,8 mm
C - Ширина наружного кольца46 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки15,5 mm
d - Диаметр вала85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки127 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца180 mm
G - Размер установочного винтаM16x1,5
m - Расстояние до установочного винта13 mm
r - Радиус внутреннего кольца3
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника42 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность132,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,96 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов64 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,089 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,911 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,165 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,083 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,386 Hz