Подшипники для узлов

EX318G2L3 - SNR

EX318G2L3

Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца87,3 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца115,9 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки36,5 mm
C - Ширина наружного кольца48 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки16,5 mm
d - Диаметр вала90 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки133 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца190 mm
G - Размер установочного винтаM20x1,5
m - Расстояние до установочного винта14,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца3
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника43,6 mm
f0 - Коэффициент13.2
SW - Размер ключа10 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность143 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность108 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,183 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,091 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,387 Hz