Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
100 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца
128,6 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки
36,5 mm
C - Ширина наружного кольца
54 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки