Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX215-47G2L3
- C215
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 44 mm |
| A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 92,1 mm |
| d - Диаметр вала | 74,613 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 102 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 160 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 66 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,5 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,9 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |