Фланцевые

EXC215-48T04 - SNR

EXC215-48T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса44 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца92,1 mm
d - Диаметр вала76,2 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса160 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,84 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m