Фланцевые

EXF212NT20 - SNR

EXF212NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности75,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца61,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца77,7 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями143 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,66 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m