Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- SCOE213-65
- EX213G2T20
- F213N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 50 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 22 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 81,6 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 68,2 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 85,7 mm |
| d - Диаметр вала | 65 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 86 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 132 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 149 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 187 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34,1 mm |
| Z - Ширина по крышке | 88,9 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,194 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |