EXF216L3 - SNR

EXF216L3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса57 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности91,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца95,2 mm
d - Диаметр вала80 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями165 mm
L - Ширина/диаметр корпуса208 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,19 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m