Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX312-39G2L3
- F312
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 56 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 22 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 81,4 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 61,9 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 79,4 mm |
| d - Диаметр вала | 61,913 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 89 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 33 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 193 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 31 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 81,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 51,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,59 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |