• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFC204L3COE - SNR

EXFC204L3COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса25,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца6 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности36,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности20,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала20 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями78 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
Z - Ширина по крышке46,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,747 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m