На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX205G2T04
- SCCE205
- FC205N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 27 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 7 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 36,9 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 21 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 34,8 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 44,3 mm |
| d - Диаметр вала | 25 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 37,4 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 10 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 70 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 90 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 115 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 12 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,4 mm |
| Z - Ширина по крышке | 47,7 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,045 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |