EXFC208 - SNR

EXFC208

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности45,9 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности26 mm
B - Ширина внутреннего кольца42,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца56,3 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки58 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника11 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр100 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями120 mm
L - Ширина/диаметр корпуса145 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника21,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,13 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m