• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFC212T04CCE - SNR

EXFC212T04CCE

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности63,8 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности36 mm
B - Ширина внутреннего кольца61,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца77,7 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки82 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр135 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями160 mm
L - Ширина/диаметр корпуса195 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника30,9 mm
Z - Ширина по крышке83,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,408 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m