• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFC218-56T04 - SNR

EXFC218-56T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса68 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности70 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности50 mm
B - Ширина внутреннего кольца55 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца72,5 mm
d - Диаметр вала88,9 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H3 - Центрирующий диаметр190 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями220 mm
L - Ширина/диаметр корпуса265 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность96 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность71,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес13,62 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов27,1 N-m