• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFCE205-16T04 - SNR

EXFCE205-16T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса20 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца9 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности24,4 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца34,8 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца44,3 mm
d - Диаметр вала25,4 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки37,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-2,5 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр70 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия9 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,81 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m