EXFCE214-44 - SNR

EXFCE214-44

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса33 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,6 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски6 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки96,8 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H3 - Центрирующий диаметр150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями177 mm
L - Ширина/диаметр корпуса215 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,59 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m