Фланцевые

EXFE211COE - SNR

EXFE211COE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности74,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца71,3 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника31 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса162 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,7 mm
Z - Ширина по крышке82 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,049 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m