Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX214-44G2L3
 - FE214
 
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| А - Высота корпуса | 56 mm | 
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm | 
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 89,6 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 68,2 mm | 
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 85,7 mm | 
| d - Диаметр вала | 69,85 mm | 
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 96,8 mm | 
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 38 mm | 
| G - Пресс-масленка | R1/8" | 
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm | 
| L - Ширина/диаметр корпуса | 188 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 34,1 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 62 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 45 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,66 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |