EXFE215-47T20 - SNR

EXFE215-47T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса59 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности96,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца74,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца92,1 mm
d - Диаметр вала74,613 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки102 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника41,3 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями153 mm
L - Ширина/диаметр корпуса197 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника37,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность66 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность49,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,85 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m