Фланцевые

EXFL206-18T04 - SNR

EXFL206-18T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности48,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца36,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца48,3 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника18 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса148 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m