Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFL210T20 - SNR

EXFL210T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца62,7 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки67,2 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса197 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника24,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,4 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m