EXFL211NL3 - SNR

EXFL211NL3

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, трехкромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса43 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности68,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца71,3 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки74,5 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса224 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,2 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m