На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX212G2T20
- SCCE212
- FL212N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 48 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 75,8 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 61,8 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 77,7 mm |
| d - Диаметр вала | 60 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 82 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 29 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 250 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 202 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 140 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,9 mm |
| Z - Ширина по крышке | 85,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,308 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 22 N-m |