Фланцевые

EXFL214T20 - SNR

EXFL214T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса54 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности82,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала70 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки96,8 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника31 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса265 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями216 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность45 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,86 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m