Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FL319
- EX319G2T20
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 94 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 40 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 134,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 93,7 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 122,3 mm |
| d - Диаметр вала | 95 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 140 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 59 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 405 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 330 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 250 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 46,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 156 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 122 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 22,57 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 120 N-m |