EXFLE206-18T20 - SNR

EXFLE206-18T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса32,1 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности50,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца36,4 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца48,3 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки44,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника20 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями116,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,93 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m