EXFLE207-23T20 - SNR

EXFLE207-23T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса33,7 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца37,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца51,1 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки51,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса155 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями130 mm
L - Ширина/диаметр корпуса92 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника18,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,28 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m