EXFLE213N - SNR

EXFLE213N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса57 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности89,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца68,2 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала65 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки86 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса258 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями216 mm
L - Ширина/диаметр корпуса160 mm
N - Размер монтажного отверстия21 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника34,1 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,11 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m