• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFS308T20 - SNR

EXFS308T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • EX308G2T20
  • FS308

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца17 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности50,3 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности30 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,3 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца57,1 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки63,5 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника13 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр115 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями112 mm
L - Ширина/диаметр корпуса150 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность40,56 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность24 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m