• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFS311-32T04 - SNR

EXFS311-32T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса52 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности62,2 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности39 mm
B - Ширина внутреннего кольца55,6 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца73 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки83 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника17 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр150 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями140 mm
L - Ширина/диаметр корпуса185 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника27,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,29 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m