• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXFS313T20 - SNR

EXFS313T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FS313
  • EX313G2T20

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса58 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца22 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности68,2 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности40 mm
B - Ширина внутреннего кольца65,1 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца85,7 mm
d - Диаметр вала65 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки97 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр175 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями166 mm
L - Ширина/диаметр корпуса208 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника32,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,26 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов33 N-m