Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- EX315-47G2T04
- FS315
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 66 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 25 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 83,7 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 48 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 100 mm |
| d - Диаметр вала | 74,613 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 113 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 21 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 200 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 184 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 236 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 25 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 37,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 113,36 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 13,5 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 54,5 N-m |