Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FS318
- EX318-56G2T20
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 76 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 30 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 96,3 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 56 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 87,3 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 115,9 mm |
| d - Диаметр вала | 88,9 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 133 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 24 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 240 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 216 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 280 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 35 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 43,6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 143 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 108 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 22,6 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 65,2 N-m |