Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

EXP204T20CCE - SNR

EXP204T20CCE

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху22 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала20 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки32,4 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса15 mm
H2 - Высота корпуса65 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями95 mm
L - Длина корпуса127 mm
L1 - Длина основания корпуса42 mm
N - Размер монтажного отверстия13 mm
N1 - Длина монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
Z - Ширина по крышке63,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,796 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m